Referencia del componente

Carga y descarga de piezas mecánicas

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Task & Solution

Una solución robótica avanzada para automatizar la carga y descarga de piezas mecánicas en un centro de mecanizado. Este sistema garantiza precisión, eficacia y fiabilidad en la manipulación de piezas, reduce los tiempos de inactividad y aumenta la productividad.
Realizado y desarrollado por semautomatione.

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje